Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Fabory
1 Boulons
DIN 609 - Vis H rectifiée à épaulement avec téton long fileté
Fabory
1 Boulons
DIN 609 - Vis H rectifiée à épaulement avec téton long fileté
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vis H rectifiée à épaulement DIN 609 M16x100
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Numéro d'article
CNSORDERNO
courte description
NENNID
Diamètre nominal de filetage
D [mm]
Longueur nominale
L [mm]
Marque
BRAND
Standard
STANDARD
Filetage
THREAD
Direction du filetage
THREADDIRECTIO
Style
STYLE
Type
TYPE
matière première
BASICMATERIAL
Matière / Grade
GRADE
Revêtement
SURFACETREATME
Forme de tête
HEADSHAPE
Mode d'entraînement
DRIVINGFEATURE
Couleur
COLOR
75
|
M16x65
76
|
M16x70
77
|
M16x70
78
|
M16x75
79
|
M16x80
80
|
M16x80
81
|
M16x85
82
|
M16x90
83
|
M16x90
84
|
M16x100
85
|
M16x100
86
|
M16x105
87
|
M16x120
88
|
M18x70
89
|
M20x45
90
|
M20x45
91
|
M20x50
92
|
M20x50
01040.160.065
M16X65
16.000
65.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
8.8
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01041.160.065
M16X65
16.000
65.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
10.9
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01040.160.070
M16X70
16.000
70.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
8.8
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01041.160.070
M16X70
16.000
70.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
10.9
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01040.160.075
M16X75
16.000
75.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
8.8
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01040.160.080
M16X80
16.000
80.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
8.8
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01041.160.080
M16X80
16.000
80.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
10.9
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01040.160.085
M16X85
16.000
85.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
8.8
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01040.160.090
M16X90
16.000
90.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
8.8
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01041.160.090
M16X90
16.000
90.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
10.9
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01040.160.100
M16X100
16.000
100.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
8.8
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01041.160.100
M16X100
16.000
100.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
10.9
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01040.160.105
M16X105
16.000
105.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
8.8
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01040.160.120
M16X120
16.000
120.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
8.8
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01040.180.070
M18X70
18.000
70.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
8.8
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01040.200.045
M20X45
20.000
45.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
8.8
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01041.200.045
M20X45
20.000
45.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
10.9
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01040.200.050
M20X50
20.000
50.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
8.8
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
01041.200.050
M20X50
20.000
50.000
Fabory
DIN 609
Filetage métrique
Droit
Filetage long
Vis à tête hexagonale
Acier
10.9
Brut
Tête hexagonale
Hexagonale
Show compressed display (169 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Fabory
- DIN 609
Numéro de commande
01040.160.100
Shorttext
Vis H rectifiée à épaulement avec téton long fileté
Dernières modifications
21.04.2022 13:21:43
Unité
Mots clés
Boulons
téton
épaulement
Classifications
ICS
21.060.10 Boulons, vis, goujons
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
01040.160.100
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-01-01 Vis, plane, entrainé à l´extérieur
taille d'entraînement
24.000
Hauteur de la tête
10.000
Pas de filetage à l’extrêmité de l’écrou
2.000
Lettre de forme conforme à la norme
DIN 962
Longueur de vis
100.000
Diamètre nominal de filetage
16.000
23-11-01-02 Vis, plane, entrainé à l´intérieur
ECLASS 13.0
23-11-01-01 Vis, plane, entrainé à l´extérieur
taille d'entraînement
24.000
Longueur de filetage
27.000
Hauteur de la tête
10.000
Pas de filetage à l’extrêmité de l’écrou
2.000
Lettre de forme conforme à la norme
DIN 962
Forme de tête
Sechskantkopf
Longueur de vis
100.000
Diamètre nominal de filetage
16.000
23-11-01-02 Vis, plane, entrainé �� l´intérieur
ECLASS 12.0
23-11-01-01 Vis, plane, entrainé à l´extérieur
taille d'entraînement
24.000
Longueur de filetage
27.000
Hauteur de la tête
10.000
Pas de filetage à l’extrêmité de l’écrou
2.000
Lettre de forme conforme à la norme
DIN 962
Forme de tête
Sechskantkopf
Longueur de vis
100.000
Diamètre nominal de filetage
16.000
ECLASS 10.1
23-11-01-01 Vis, plane, entrainé à l´extérieur
Forme de tête selon la norme
ISO 1891
taille d'entraînement
24.000
Longueur de filetage
27.000
Hauteur de la tête
10.000
Pas de filetage à l’extrêmité de l’écrou
2.000
Lettre de forme conforme à la norme
DIN 962
Forme de tête
Sechskantkopf
Longueur de vis
100.000
Diamètre nominal de filetage
16.000
ECLASS 6.2
23-11-01-01 Hexagon head cap screw
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Key width
24.000
Thread length
27.000
Height of head
10.000
Thread pitch at nut end
2.000
standard letter to the standard number
DIN 962
Head form
Sechskantkopf
Screw length
100.000
Thread diameter
16.000
ECLASS 6.1
23-11-01-01 Hexagon head cap screw
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Key width
24.000
Thread length
27.000
Height of head
10.000
Thread pitch at nut end
2.000
standard letter to the standard number
DIN 962
Head form
Sechskantkopf
Screw length
100.000
Thread diameter
16.000
ECLASS 6.0
23-11-01-01 Hexagon head cap screw
Thread diameter
16.000
Thread pitch at nut end
2.000
Screw length
100.000
Key width
24.000
Thread length
27.000
Height of head
10.000
standard letter to the standard number
DIN 962
Head form pursuant to standard
ISO 1891
Head form
Sechskantkopf
ECLASS 5.0
23-11-01-01 Vis, plane, entrainé à l´extérieur
ETIM 10.0
EC003861 Bolt
Thread length
27.000
Head form
Sechskantkopf
ETIM 9.0
EC003861 Bolt
Thread length
27.000
Head form
Sechskantkopf
ETIM 8.0
EC003861 Bolt
PCon
BOLTS_COMMON_OUTERDRIVE Schrauben, Außenantrieb
Durchmesser
16.000
Kerndurchmesser
13.546
Gewindesteigung
2.000
Gewindelänge
27.000
Kopfdurchmesser
24.000
Kopfhöhe
10.000
Kopfform
Sechskantkopf
Länge
100.000
Maßeinheit
mm
Verbindungspunkt auf Schraubenseite
IP1
Verbindungspunkt auf Mutternseite
IP3
Standards
DIN-6x-60x-DIN 609 DIN 609